Publier vos produits
DE1011 D-Neo Single lever washbasin mixer
DE1011 D-Neo Single lever washbasin mixer
DE1011 D-Neo Single lever washbasin mixer
DE1011 D-Neo Single lever washbasin mixer
DE1011 D-Neo Single lever washbasin mixer
DE1011 D-Neo Single lever washbasin mixer
    DURAVIT AG

    DE1011 D-Neo Single lever washbasin mixer

    Traduit par Google,

    • Surface chromée facile d'entretien et durable
    • Fonction FreshStart à économie d'énergie : En position médiane, seule l'eau froide s'écoule initialement. Ce n'est que lorsque vous vous déplacez consciemment vers la gauche que l'eau chaude est mélangée, pour une consommation d'eau chaude réduite.
    • Flexibles de raccordement
    • Flexible : l'aérateur avec son jet orientable +/- 10° évite la pulvérisation (aérateur orientable)
    • Idéal pour les robinets à alésage simple
    • Une poignée
    • Vidange de sortie avec tige de traction pour ouvrir et fermer facilement le bassin
    • Jet agréablement doux et plein : l'eau enrichie en air empêche la pulvérisation incontrôlée
    • Convient pour un fonctionnement avec un réchauffeur à flux continu
    • Durable et hygiénique : cartouche en céramique lisse et durable
    • La limite de température peut être ajustée individuellement pour protéger contre les températures excessivement élevées
    • Économie d'eau : débit de max. 5 litres par minute (à 3 bars)

    Spécification
      • Duravit D-Neo single lever basin mixer S, FreshStart, Waste set, Chrome, 50x151x139 mm, Projection: 94 mm, Dimension of connection hose: 3/8", Aerator adjustable - DE1011001010
      • Duravit D-Neo single lever basin mixer S, Chrome, 50x151x139 mm, Projection: 94 mm, Dimension of connection hose: 3/8", Aerator adjustable - DE1011002010
    Spécifications techniques
    • Réference unique.d-neo-single-lever-washbasin-mixer-de1011
    • Famille de produitsD-Neo
    • Groupe de produitsSingle lever washbasin mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)151
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)139
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Poids net (Kg)1.42
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures