Publier vos produits
DE4261 D-Neo Vanity unit wall-mounted
DURAVIT AG

DE4261 D-Neo Vanity unit wall-mounted

Traduit par Google,

  • 100 % qualité : soigneusement fabriqué à la main et entièrement fabriqué en Allemagne en utilisant les dernières technologies, pour les normes de qualité les plus élevées.
  • Livré complètement assemblé et ajusté
  • Mécanisme de fermeture en douceur confortable : mécanisme de fermeture automatique en douceur pour une fermeture en douceur des tiroirs
  • Insensible à l'humidité : pas de bords ouverts pour protéger de l'eau et de l'humidité élevée
  • Une poignée
  • Le tiroir, entièrement extensible et avec une capacité de poids élevée, offre beaucoup d'espace de rangement pratique
  • Avec poignée continue pour une ouverture et une fermeture faciles
  • Avec poignée pour une ouverture et une fermeture faciles

Spécification
  • Duravit D-Neo Vanity unit wall-mounted, Rectangular, 610x462x440 mm, Highly compressed three-layer chipboard, Number of pull-out compartments: 1, For number of washbasins: 1 Middle, Handle Diamond black, Suitable for ME by Starck Washbasin

    • Front color: White Matt, Body color: White Matt - DE426101818
    • Front color: Concrete Gray Matt, Body color: Concrete Gray Matt - DE426100707
    • Front color: Oak (Black) Matt, Body color: Oak (Black) Matt - DE426101616
    • Front color: Walnut (dark) Matt, Body color: Walnut (dark) Matt - DE426102121
    • Front color: White High Gloss, Body color: White High Gloss - DE426102222
    • Front color: Natural oak Matt, Body color: Natural oak Matt - DE426103030
    • Front color: Oak (Terra) Matt, Body color: Oak (Terra) Matt - DE426103535
    • Front color: Basalt Matt, Body color: Basalt Matt - DE426104343
    • Front color: Graphite Matt, Body color: Graphite Matt - DE426104949
    • Front color: Chestnut (dark) Matt, Body color: Chestnut (dark) Matt - DE426105353
    • Front color: Linen Matt, Body color: Linen Matt - DE426107575
    • Front color: Walnut Matt, Body color: Walnut Matt - DE426107979
    • Front color: Taupe Matt, Body color: Taupe Matt - DE4261034910000
Spécifications techniques
  • Réference unique.d-neo-vanity-unit-wall-mounted-de4261
  • Famille de produitsD-Neo
  • Groupe de produitsVanity unit wall-mounted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)440
  • Largeur (mm)610
  • Profondeur (mm)462
En rapport
  • Poids net (Kg)16
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
  • Titre OmniClassBathroom Units
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings