Publier vos produits
760479 D-Neo Whirltubs
760479 D-Neo Whirltubs
760479 D-Neo Whirltubs
760479 D-Neo Whirltubs
760479 D-Neo Whirltubs
760479 D-Neo Whirltubs
    DURAVIT AG

    760479 D-Neo Whirltubs

    Traduit par Google,
    • Possibilité d'installation d'une poignée de baignoire Duravit pour une entrée et une sortie en toute sécurité (installation uniquement possible en usine)
    • En plastique résistant aux chocs et aux chocs avec une surface agréablement chaude, lisse et non poreuse (acrylique sanitaire)
    • avec trop-plein
    Spécification
      • Duravit D-Neo Whirltub, Rectangular, Jet Project, 1700x750 mm, built-in, Interior colour White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Variable, Incl. support frame, Incl. waste and overflow, Waste outlet position: Foot end, Overflow position: Foot end, 50 Hz, 160 l - 760479000JP1000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.d-neo-whirltubs-760479
    • Famille de produitsD-Neo
    • Groupe de produitsWhirltubs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)485
    • Largeur (mm)1700
    • Profondeur (mm)750
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Poids net (Kg)38
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_99
    • Description de l'Uniclass 2015Whirlpool baths
    • Code CSI MasterFormat 201413 17 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Whirlpool Tubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures