Publier vos produits
DuraStyle Bathtub White  1700x750 mm - 700231
DuraStyle Bathtub White  1700x750 mm - 700231
DuraStyle Bathtub White  1700x750 mm - 700231
DuraStyle Bathtub White  1700x750 mm - 700231
DuraStyle Bathtub White  1700x750 mm - 700231
    DURAVIT AG

    DuraStyle Bathtub White 1700x750 mm - 700231

    Traduit par Google,
    • Perçage de rebord de baignoire possible : une ferrure de rebord de baignoire peut être montée sur la baignoire
    • Possibilité d'installation d'une poignée de baignoire Duravit pour une entrée et une sortie en toute sécurité (installation uniquement possible en usine)
    • En plastique résistant aux chocs et aux chocs avec une surface agréablement chaude, lisse et non poreuse (acrylique sanitaire)
    • avec trop-plein
    Spécification
      • Duravit DuraStyle Bathtub, Rectangular, 1700x750 mm, built-in, White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Variable, Waste outlet position: Middle, Overflow position: Foot end, Capacity: 110 l, Internal depth: 340 mm, Height with panel: 490 mm - 700231000000000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DuraStyle-Bathtub-1700x750-mm-700231
    • Famille de produitsBathtubs
    • Groupe de produitsBathtub
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)365
    • Largeur (mm)1700
    • Profondeur (mm)750
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enÉgypte
    • Poids net (Kg)23
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011609
    • Nom ETIMBath
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures