Publier vos produits
Duravit DuraStyle One-Piece Blanc brillant – 2157010083
Duravit DuraStyle One-Piece Blanc brillant – 2157010083
Duravit DuraStyle One-Piece Blanc brillant – 2157010083
Duravit DuraStyle One-Piece Blanc brillant – 2157010083
Duravit DuraStyle One-Piece Blanc brillant – 2157010083
Duravit DuraStyle One-Piece Blanc brillant – 2157010083
Duravit DuraStyle One-Piece Blanc brillant – 2157010083
    DURAVIT AG

    Duravit DuraStyle One-Piece Blanc brillant – 2157010083

    • En céramique sanitaire durable et de haute qualité : matériau particulièrement solide et résistant aux rayures, avec un haut degré de dureté, hygiénique et facile à nettoyer.
    • Grande quantité d'eau de rinçage : 5 litres
    • Installation à poser
    • Rinçage double touche à faible consommation d'eau : un petit ou un grand volume de rinçage peut être sélectionné selon les besoins (double touche)
    Spécification
    • Duravit DuraStyle One-Piece, 715 mm, Rallongé, Blanc brillant, Double touche, Quantité d'eau de rinçage: 5 / 3,5 l, Action siphonique/siphon, Bride: Fermé, Type évacuation: Vertical, Position commande rinçage: En haut, Distance paroi arrière / évacuation: 305 mm - 2157010083
    Spécifications techniques
    • Réference unique.durastyle-one-piece-toilet-white-high-gloss-715-mm-215701
    • Famille de produitsBathroom ceramics
    • Groupe de produitsToilets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)725
    • Largeur (mm)385
    • Profondeur (mm)715
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)55
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011289
    • Nom ETIMToilet closet