Publier vos produits
DuraStyle Toilet close-coupled 215609
DuraStyle Toilet close-coupled 215609
DuraStyle Toilet close-coupled 215609
DuraStyle Toilet close-coupled 215609
DuraStyle Toilet close-coupled 215609
    DURAVIT AG

    DuraStyle Toilet close-coupled 215609

    3.2 sur 5 étoiles3.2(5 Avis)
    Traduit par Google,

    • Glaçure céramique antibactérienne : inhibe 99,9 % des bactéries après 24 heures (HygieneGlaze)
    • Le rebord de rinçage fermé assure une distribution uniforme de l'eau sans surpulvérisation et une hygiène maximale : grâce aux petites ouvertures, pratiquement aucune saleté ne peut pénétrer.
    • Installation au sol
    • Pour réservoir monté sur bol
    • Grand volume d'eau de chasse : 4,5 litres
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Consommation d'eau particulièrement efficace et économique : Unified Water Label (UWL) classe 1
    • Modèle Washdown : pour un minimum d'odeurs

    Spécification
      • Duravit DuraStyle Toilet close-coupled, 705 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, For bowl mounted cistern, UWL-class: 1 - 2156090000
      • Duravit DuraStyle Toilet close-coupled, 705 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, WonderGliss, For bowl mounted cistern, UWL-class: 1 - 21560900001
    Spécifications techniques
    • Réference unique.durastyle-toilet-close-coupled-215609
    • Famille de produitsDuraStyle
    • Groupe de produitsToilet close-coupled
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)370
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Poids net (Kg)41.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste