Publier vos produits
DuraStyle Urinal 280431
DuraStyle Urinal 280431
DuraStyle Urinal 280431
DuraStyle Urinal 280431
DuraStyle Urinal 280431
    DURAVIT AG

    DuraStyle Urinal 280431

    Traduit par Google,

    • Kit de montage dissimulé : aspect harmonieux, le design n'est dérangé par rien
    • Unité de commande électronique pour un rinçage sans contact et entièrement automatique
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Minimum d'eau de chasse nécessaire : seulement 1 litre
    • Installation murale

    Spécification
      • Duravit DuraStyle Electronic urinal, White High Gloss, battery supply, Flushing rim: Open, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Back, Incl. mounting material, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet, incl. control unit - 2804310000
      • Duravit DuraStyle Electronic urinal, White High Gloss, battery supply, Flushing rim: Open, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Back, Incl. mounting material, WonderGliss, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet, incl. control unit - 28043100001
      • Duravit DuraStyle Electronic urinal, White High Gloss, battery supply, Flushing rim: Open, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Back, Target fly, Incl. mounting material, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet, incl. control unit - 2804310007
      • Duravit DuraStyle Electronic urinal, White High Gloss, battery supply, Flushing rim: Open, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Back, Target fly, Incl. mounting material, WonderGliss, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet, incl. control unit - 28043100071
      • Duravit DuraStyle Electronic urinal, White High Gloss, power supply, Flushing rim: Open, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Back, Incl. mounting material, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet, incl. control unit - 2804310093
      • Duravit DuraStyle Electronic urinal, White High Gloss, power supply, Flushing rim: Open, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Back, Incl. mounting material, WonderGliss, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet, incl. control unit - 28043100931
      • Duravit DuraStyle Electronic urinal, White High Gloss, power supply, Flushing rim: Open, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Back, Target fly, Incl. mounting material, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet, incl. control unit - 2804310097
      • Duravit DuraStyle Electronic urinal, White High Gloss, power supply, Flushing rim: Open, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Back, Target fly, Incl. mounting material, WonderGliss, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet, incl. control unit - 28043100971
    Spécifications techniques
    • Réference unique.durastyle-urinal-280431
    • Famille de produitsDuraStyle
    • Groupe de produitsUrinal
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)340
    En rapport
    • Poids net (Kg)17.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCUrinals
    • Code UNSPSC30181506
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
    • Numéro OmniClass23-31 21 00
    • Titre OmniClassUrinals
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures