Publier vos produits
DuraStyle Urinal 280530
DuraStyle Urinal 280530
DuraStyle Urinal 280530
DuraStyle Urinal 280530
    DURAVIT AG

    DuraStyle Urinal 280530

    Traduit par Google,

    • Kit de montage dissimulé : aspect harmonieux, le design n'est dérangé par rien
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Installation murale
    • Sans eau : la membrane du tuyau intégrée dans le drain ne s'ouvre que lorsque l'urine s'écoule et se referme ensuite automatiquement, évitant ainsi les odeurs.
    • Sans rebord de rinçage pour un nettoyage particulièrement facile

    Spécification
      • Duravit DuraStyle Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Rimless, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Top, Incl. mounting material, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet - 2805300000
      • Duravit DuraStyle Waterless urinal, White High Gloss, waterless, Target fly, Incl. mounting material – 2808300007
      • Duravit DuraStyle Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Rimless, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Top, Incl. mounting material, WonderGliss, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet - 28053000001
      • Duravit DuraStyle Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Rimless, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Top, Target fly, Incl. mounting material, WonderGliss, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet - 28053000071
    Spécifications techniques
    • Réference unique.durastyle-urinal-280530
    • Famille de produitsDuraStyle
    • Groupe de produitsUrinal
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)340
    Liens
    En rapport
    • Poids net (Kg)15.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCUrinals
    • Code UNSPSC30181506
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
    • Numéro OmniClass23-31 21 00
    • Titre OmniClassUrinals
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures