Publier vos produits
DuraStyle Washbasin, furniture washbasin compact 233778
DuraStyle Washbasin, furniture washbasin compact 233778
DuraStyle Washbasin, furniture washbasin compact 233778
DuraStyle Washbasin, furniture washbasin compact 233778
DuraStyle Washbasin, furniture washbasin compact 233778
DuraStyle Washbasin, furniture washbasin compact 233778
DuraStyle Washbasin, furniture washbasin compact 233778
    DURAVIT AG

    DuraStyle Washbasin, furniture washbasin compact 233778

    Traduit par Google,
    • 1 lavabo
    • 1 aire de lavage
    • Version compacte : saillie raccourcie comme solution idéale pour les espaces confinés
    • Idéal pour les robinets à alésage simple
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Convient pour une installation avec des meubles
    • Dessous entièrement vitré pour une meilleure hygiène et convient donc également parfaitement comme solution murale seule
    • Installation murale
    • Avec pont de robinet
    • avec trop-plein
    Spécification
      • Duravit DuraStyle Washbasin, Compact, 785 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without - 2337780000
      • Duravit DuraStyle Washbasin, Compact, 785 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without, WonderGliss - 23377800001
    Spécifications techniques
    • Réference unique.durastyle-washbasin-furniture-washbasin-compact-233778
    • Famille de produitsWashbasins
    • Groupe de produitsWashbasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)170
    • Largeur (mm)785
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)18.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures