Publier vos produits
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
    DURAVIT AG

    DuraSystem Electronic flush plate for WC 230x10x157 mm - WD5003

    Traduit par Google,
    • Rinçage hygiénique réglable individuellement pour un rinçage optimal des conduites, même en l'absence
    • Fonction veilleuse : la piscine intérieure éclairée assure une orientation et une sécurité appropriées dans l'obscurité, sans interrompre le reste du corps avec une lumière trop vive
    • Superposé
    • Double chasse économe en eau : petites ou grandes chasses peuvent être sélectionnées selon les besoins
    Spécification
      • Duravit DuraSystem Electronic flush plate for WC A2, Mains connection, Glass, White - WD5003012000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DuraSystem-Electronic-flush-plate-for-WC--230x10x157-mm-WD5003
    • Famille de produitsActuator plates
    • Groupe de produitsElectronic flush plate for WC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)157
    • Largeur (mm)230
    • Profondeur (mm)10
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)2.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCActionneur
    • Code ETIMEC012353
    • Nom ETIMAccessories bathroom accessories
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures