Publier vos produits
DuraSystem Mechanical flush plate for WC  217x10x147 mm - WD5001
DuraSystem Mechanical flush plate for WC  217x10x147 mm - WD5001
DuraSystem Mechanical flush plate for WC  217x10x147 mm - WD5001
DuraSystem Mechanical flush plate for WC  217x10x147 mm - WD5001
DuraSystem Mechanical flush plate for WC  217x10x147 mm - WD5001
DuraSystem Mechanical flush plate for WC  217x10x147 mm - WD5001
DuraSystem Mechanical flush plate for WC  217x10x147 mm - WD5001
DuraSystem Mechanical flush plate for WC  217x10x147 mm - WD5001
    DURAVIT AG

    DuraSystem Mechanical flush plate for WC 217x10x147 mm - WD5001

    Traduit par Google,
    • Double chasse économe en eau : petites ou grandes chasses peuvent être sélectionnées selon les besoins
    Spécification
      • Duravit DuraSystem Mechanical flush plate for WC A1, Plastic, White - WD5001011000
      • Duravit DuraSystem Mechanical flush plate for WC A1, Plastic, Chrome High Gloss - WD5001021000
      • Duravit DuraSystem Mechanical flush plate for WC A1, Plastic, Black Matt - WD5001031000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DuraSystem-Mechanical-flush-plate-for-WC--217x10x147-mm-WD5001
    • Famille de produitsActuator plates
    • Groupe de produitsMechanical flush plate for WC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)147
    • Largeur (mm)217
    • Profondeur (mm)10
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCActionneur
    • Code ETIMEC012353
    • Nom ETIMAccessories bathroom accessories
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures