Publier vos produits
Duravit Duravit No.1 One-Piece Blanc brillant – 2195010002
Duravit Duravit No.1 One-Piece Blanc brillant – 2195010002
Duravit Duravit No.1 One-Piece Blanc brillant – 2195010002
Duravit Duravit No.1 One-Piece Blanc brillant – 2195010002
Duravit Duravit No.1 One-Piece Blanc brillant – 2195010002
Duravit Duravit No.1 One-Piece Blanc brillant – 2195010002
Duravit Duravit No.1 One-Piece Blanc brillant – 2195010002
Duravit Duravit No.1 One-Piece Blanc brillant – 2195010002
    DURAVIT AG

    Duravit Duravit No.1 One-Piece Blanc brillant – 2195010002

    • En céramique sanitaire durable et de haute qualité : matériau particulièrement solide et résistant aux rayures, avec un haut degré de dureté, hygiénique et facile à nettoyer.
    • Grande quantité d'eau de rinçage : 4,8 litres
    • Installation à poser
    • Pour personnes à mobilité réduite
    • Rinçage 1 quantité (simple touche)
    Spécification
    • Duravit Duravit No.1 One-Piece, 715 mm, Rallongé, Blanc brillant, Simple touche, Quantité d'eau de rinçage: 4,8 l, Action siphonique/siphon, Bride: Rimless, Type évacuation: Vertical, Position commande rinçage: A gauche, Distance paroi arrière / évacuation: 305 mm - 2195010002
    Spécifications techniques
    • Réference unique.duravit-no-1-one-piece-toilet-white-high-gloss-715-mm-219501
    • Famille de produitsBathroom ceramics
    • Groupe de produitsToilets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)740
    • Largeur (mm)365
    • Profondeur (mm)715
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)41.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011289
    • Nom ETIMToilet closet