Publier vos produits
Duravit Duravit No.1 Lavabo semi-encastré 550 mm Blanc brillant, Plage de robinetterie, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 1, Trop-plein – 03765500002
Duravit Duravit No.1 Lavabo semi-encastré 550 mm Blanc brillant, Plage de robinetterie, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 1, Trop-plein – 03765500002
Duravit Duravit No.1 Lavabo semi-encastré 550 mm Blanc brillant, Plage de robinetterie, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 1, Trop-plein – 03765500002
    DURAVIT AG

    Duravit Duravit No.1 Lavabo semi-encastré 550 mm Blanc brillant, Plage de robinetterie, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 1, Trop-plein – 03765500002

    • 1 cuve
    • 1 espace de toilette
    • Adapté aux robinetteries 1 trou
    • Avec plage de robinetterie
    • Avec trop-plein
    • Convient pour une installation avec des meubles
    • Dessous entièrement émaillé pour plus d'hygiène et ainsi parfaitement adapté pour une utilisation seule
    • En céramique sanitaire durable et de haute qualité : matériau particulièrement solide et résistant aux rayures, avec un haut degré de dureté, hygiénique et facile à nettoyer.
    • La plage de robinetterie offre une plage de dépose pratique, par exemple pour le savon
    Spécification
    • Duravit Duravit No.1 Lavabo semi-encastré, Version lavabo: A encastrer, 550x460 mm, Blanc brillant, Plage de robinetterie: Oui, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 1, Trop-plein: Oui, Type de montage: A encastrer par le dessus, Fixation pour montage dans un plan de toilette en bois incl., Dessous émaillé - 03765500002
    Spécifications techniques
    • Réference unique.duravit-no-1-semi-recessed-washbasin-white-high-gloss-550-mm-037655
    • Famille de produitsBathroom ceramics
    • Groupe de produitsWashbasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)170
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)460
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Fabriqué enÉgypte
    • Poids net (Kg)14.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin