Publier vos produits
Luv Washbowl White High Gloss, 600 mm - 037960
Luv Washbowl White High Gloss, 600 mm - 037960
Luv Washbowl White High Gloss, 600 mm - 037960
Luv Washbowl White High Gloss, 600 mm - 037960
Luv Washbowl White High Gloss, 600 mm - 037960
Luv Washbowl White High Gloss, 600 mm - 037960
Luv Washbowl White High Gloss, 600 mm - 037960
Luv Washbowl White High Gloss, 600 mm - 037960
Luv Washbowl White High Gloss, 600 mm - 037960
Luv Washbowl White High Gloss, 600 mm - 037960
    DURAVIT AG

    Luv Washbowl White High Gloss, 600 mm - 037960

    4.8 sur 5 étoiles4.8(17 Avis)
    Traduit par Google,
    • 1 lavabo
    • 1 aire de lavage
    • Attachement-montage
    • Robinet de chasse sans fonction de barrage, permet à l'eau de toujours s'écouler
    • Au sol, donc adapté à l'installation sur des consoles ou des meubles sous-vasque avec consoles
    • Y compris robinet de chasse d'eau non fermable avec couvercle en céramique de la même couleur que le lavabo : le lavabo et le robinet fusionnent optiquement en une unité parfaite
    • Le matériau innovant DuraCeram® permet des formes précises avec des parois exceptionnellement fines : hygiénique, facile d'entretien, extrêmement robuste et résistant à l'abrasion et aux rayures
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Convient pour une installation avec des meubles
    • Superposé
    • Surface hydrofuge pour un nettoyage particulièrement facile : la saleté et le calcaire n'adhèrent pas à la surface lisse et les résidus s'effacent plus facilement avec de l'eau (WonderGliss)
    • Avec cache-vidange en céramique dans la couleur de la vasque : la vasque et la bonde se fondent visuellement en une unité parfaite
    • Sans trop-plein
    Spécification
      • Duravit Luv Washbowl 600 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, ground - 0379600000
      • Duravit Luv Washbowl 600 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, ground, WonderGliss - 03796000001
      • Duravit Luv Washbowl 600 mm Interior colour White High Gloss / External colour Gray Satin Matt, Number of faucet holes per wash area: 0, ground - 0379602300
      • Duravit Luv Washbowl 600 mm Interior colour White High Gloss / External colour Gray Satin Matt, Number of faucet holes per wash area: 0, ground, WonderGliss - 03796023001
      • Duravit Luv Washbowl 600 mm Interior colour White High Gloss / External colour White Satin Matt, Number of faucet holes per wash area: 0, ground - 0379602600
      • Duravit Luv Washbowl 600 mm Interior colour White High Gloss / External colour White Satin Matt, Number of faucet holes per wash area: 0, ground, WonderGliss - 03796026001
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Luv-Washbowl-600-mm-037960
    • Famille de produitsWashbasins
    • Groupe de produitsWashbowl
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)140
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)8.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures