Publier vos produits
Manhattan Mitigeur monocommande bain/douche montage au sol Chromé brillant - MH5250000
Manhattan Mitigeur monocommande bain/douche montage au sol Chromé brillant - MH5250000
Manhattan Mitigeur monocommande bain/douche montage au sol Chromé brillant - MH5250000
    DURAVIT AG

    Manhattan Mitigeur monocommande bain/douche montage au sol Chromé brillant - MH5250000

    • 2 poignées
    • AirPlus : Jet plein et agréablement doux grâce à l'ajout d'air dans le mousseur
    • Cartouche céramique maniable et durable
    • Convient pour un fonctionnement avec un chauffe-eau
    • Diamètre du raccordement en eau : DN15
    • Installation à poser
    • Surface chromée facile à nettoyer et durable
    Spécification
    • Duravit Manhattan Mitigeur monocommande bain/douche montage au sol, Chromé, Hauteur: 920 mm, Longueur de bec: 232 mm, Support de douchette incl., Flexible de douche incl., Type de raccordement: Corps encastré, 1/2", Cartouche céramique, Inversion sortie: Bec déverseur, Douchette, Sortie / Inverseur: Inverseur avec retour automatique en position de base, Nombre de sorties: 2, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Débit (3 bars): 27 l/min - MH5250000010
    Spécifications techniques
    • Réference unique.manhattan-freestanding-bath-mixer-mh5250000
    • Famille de produitsFaucets & Showers
    • Groupe de produitsFreestanding bath mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)920
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)135
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)6.66
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets