Publier vos produits
ME by Starck Wall-mounted bidet White High Gloss 480 mm - 229015
ME by Starck Wall-mounted bidet White High Gloss 480 mm - 229015
ME by Starck Wall-mounted bidet White High Gloss 480 mm - 229015
ME by Starck Wall-mounted bidet White High Gloss 480 mm - 229015
ME by Starck Wall-mounted bidet White High Gloss 480 mm - 229015
ME by Starck Wall-mounted bidet White High Gloss 480 mm - 229015
ME by Starck Wall-mounted bidet White High Gloss 480 mm - 229015
    DURAVIT AG

    ME by Starck Wall-mounted bidet White High Gloss 480 mm - 229015

    Traduit par Google,
    • 1 aire de lavage
    • Version compacte : saillie raccourcie comme solution idéale pour les espaces confinés
    • Kit de montage dissimulé : aspect harmonieux, le design n'est dérangé par rien
    • Idéal pour les robinets à alésage simple
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Système de montage breveté Durafix : kit de montage dissimulé en métal, montage particulièrement simple et rapide - et totalement invisible
    • Installation murale
    • Avec pont de robinet
    • avec trop-plein
    Spécification
      • Duravit ME by Starck Wall-mounted bidet, 480 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, Durafix - 2290150000
      • Duravit ME by Starck Wall-mounted bidet, 480 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, Durafix, WonderGliss - 22901500001
      • Duravit ME by Starck Wall-mounted bidet, 480 mm White Satin Matt, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, Durafix - 2290153200
      • Duravit ME by Starck Wall-mounted bidet, 480 mm White Satin Matt, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, Durafix, WonderGliss - 22901532001
    Spécifications techniques
    • Réference unique.me-by-starck-bidet-wall-mounted-compact-229015
    • Famille de produitsBidet
    • Groupe de produitsWall-mounted bidet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)290
    • Largeur (mm)370
    • Profondeur (mm)480
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)18.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010126
    • Nom ETIMBidet
    • Nom UNSPSCBidets
    • Code UNSPSC30181502
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 23 00
    • Titre OmniClassBidets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures