Publier vos produits
Duravit ME by Starck Urinoir électronique, Blanc brillant, 350 mm, Position alimentation: Arrière, Alimentation par pile, Bride: Rimless, Matériel de fixation incl. – 2809310092
Duravit ME by Starck Urinoir électronique, Blanc brillant, 350 mm, Position alimentation: Arrière, Alimentation par pile, Bride: Rimless, Matériel de fixation incl. – 2809310092
Duravit ME by Starck Urinoir électronique, Blanc brillant, 350 mm, Position alimentation: Arrière, Alimentation par pile, Bride: Rimless, Matériel de fixation incl. – 2809310092
Duravit ME by Starck Urinoir électronique, Blanc brillant, 350 mm, Position alimentation: Arrière, Alimentation par pile, Bride: Rimless, Matériel de fixation incl. – 2809310092
    DURAVIT AG

    Duravit ME by Starck Urinoir électronique, Blanc brillant, 350 mm, Position alimentation: Arrière, Alimentation par pile, Bride: Rimless, Matériel de fixation incl. – 2809310092

    • Alimentation cachée
    • Besoin minimal en eau de rinçage de 0,5 litre seulement
    • En céramique sanitaire durable et de haute qualité : matériau particulièrement solide et résistant aux rayures, avec un haut degré de dureté, hygiénique et facile à nettoyer.
    • Installation suspendue
    • Unité de commande électronique pour un rinçage sans contact et entièrement automatique
    Spécification
    • Duravit ME by Starck Urinoir électronique, Blanc brillant, Commande électronique: Alimentation par pile, Bride: Rimless, Technique de rinçage: Action siphonique, Position alimentation: Arrière, Alimentation cachée, Matériel de fixation incl., Type évacuation: Horizontal, Commande électr. incl. - 2809310092
    Spécifications techniques
    • Réference unique.me-by-starck-electronic-urinal-white-high-gloss-280931
    • Famille de produitsBathroom ceramics
    • Groupe de produitsUrinals
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)605
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)350
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)19.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010235
    • Nom ETIMUrinal