Publier vos produits
ME by Starck Hand sink White High Gloss 400 mm - 071740
ME by Starck Hand sink White High Gloss 400 mm - 071740
ME by Starck Hand sink White High Gloss 400 mm - 071740
ME by Starck Hand sink White High Gloss 400 mm - 071740
ME by Starck Hand sink White High Gloss 400 mm - 071740
    DURAVIT AG

    ME by Starck Hand sink White High Gloss 400 mm - 071740

    Traduit par Google,
    • 1 lavabo
    • 1 aire de lavage
    • Idéal pour les robinets à alésage simple
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Peu encombrant : en raison de sa petite taille, il est idéal pour les salles de bain avec un petit plan d'étage ou la salle de bain d'invités
    • Dessous entièrement vitré pour une meilleure hygiène et convient donc également parfaitement comme solution murale seule
    • Installation murale
    • Surface hydrofuge pour un nettoyage particulièrement facile : la saleté et le calcaire n'adhèrent pas à la surface lisse et les résidus s'effacent plus facilement avec de l'eau (WonderGliss)
    • Avec pont de robinet
    • Sans trop-plein
    Spécification
      • Duravit ME by Starck Hand sink 400 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1 - 0717400000
      • Duravit ME by Starck Hand sink 400 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, WonderGliss - 07174000001
      • Duravit ME by Starck Hand sink 400 mm White Satin Matt, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1 - 0717403200
      • Duravit ME by Starck Hand sink 400 mm White Satin Matt, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, WonderGliss - 07174032001
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ME-by-Starck-Hand-sink-400-mm-071740
    • Famille de produitsWashbasins
    • Groupe de produitsHand sink
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)135
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)220
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)6.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures