Publier vos produits
ME by Starck Handrinse basin corner model 072243
ME by Starck Handrinse basin corner model 072243
ME by Starck Handrinse basin corner model 072243
ME by Starck Handrinse basin corner model 072243
    DURAVIT AG

    ME by Starck Handrinse basin corner model 072243

    4.5 sur 5 étoiles4.5(18 Avis)
    Traduit par Google,

    • 1 lavabo
    • 1 aire de lavage
    • Idéal pour les robinets à alésage simple
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Dessous entièrement vitré pour une meilleure hygiène et convient donc également parfaitement comme solution murale seule
    • Installation murale
    • Avec pont de robinet
    • avec trop-plein

    Spécification
      • Duravit ME by Starck Corner Basin, 435 mm, White High Gloss, Semi-circular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without - 0722430000
      • Duravit ME by Starck Corner Basin, 435 mm, White High Gloss, Semi-circular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without, WonderGliss - 07224300001
    Spécifications techniques
    • Réference unique.me-by-starck-handrinse-basin-corner-model-072243
    • Famille de produitsME by Starck
    • Groupe de produitsHandrinse basin corner model
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)380
    • Profondeur (mm)430
    En rapport
    • Poids net (Kg)7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures