Publier vos produits
ME by Starck Toilet seat White  374x458x56 mm - 002001
ME by Starck Toilet seat White  374x458x56 mm - 002001
ME by Starck Toilet seat White  374x458x56 mm - 002001
ME by Starck Toilet seat White  374x458x56 mm - 002001
ME by Starck Toilet seat White  374x458x56 mm - 002001
ME by Starck Toilet seat White  374x458x56 mm - 002001
ME by Starck Toilet seat White  374x458x56 mm - 002001
ME by Starck Toilet seat White  374x458x56 mm - 002001
    DURAVIT AG

    ME by Starck Toilet seat White 374x458x56 mm - 002001

    Traduit par Google,
    • Installation directe
    • Fabriqué en Duroplast de haute qualité : matériau durable et facile d'entretien, anti-poussière, anti-salissures et anti-eau, antistatique et résistant aux rayons UV
    • Le siège et le couvercle des toilettes ne peuvent être retirés qu'avec un outil
    Spécification
      • Duravit ME by Starck Toilet seat, White High Gloss, 374x458x56 mm, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel, Wrap over - 0020010000
      • Duravit ME by Starck Toilet seat, White Satin Matt, 374x458x56 mm, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel, Wrap over - 0020012600
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ME-by-Starck-Toilet-seat-374x458x56-mm-002001
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsToilet seat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)56
    • Largeur (mm)374
    • Profondeur (mm)458
    En rapport
    • Matériel principalDuroplast
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)2.29
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011196
    • Nom ETIMToilet seat
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Description de l'Uniclass 2015WC seats and covers
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 19 17
    • Titre OmniClassWater Closet Seats
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings