Publier vos produits
Duravit ME by Starck Abattant Blanc – 0020090000
Duravit ME by Starck Abattant Blanc – 0020090000
Duravit ME by Starck Abattant Blanc – 0020090000
Duravit ME by Starck Abattant Blanc – 0020090000
    DURAVIT AG

    Duravit ME by Starck Abattant Blanc – 0020090000

    • Abattant et couvercle démontables de manière facile et pratique grâce à deux boutons-poussoirs intérieurs - pour un nettoyage rapide et en profondeur de la céramique et de l'abattant
    • Avec amortisseur de fermeture, pour une fermeture silencieuse et en douceur de la lunette et du couvercle
    • Charnières en inox de haute qualité : inoxydables et robustes même en cas de fortes charges
    • En Duroplast de haute qualité : matériau durable, facile d'entretien, repoussant la poussière, l'eau et la saleté, antistatique et résistant aux rayons UV
    Spécification
    • Duravit ME by Starck Abattant, Blanc brillant, Amortisseur de fermeture: Oui, Abattant démontable, Matériau charnières: Inox, Coloris charnières: Inox, Recouvrant - 0020090000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.me-by-starck-toilet-seat-white-002009
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsToilet seat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)40
    • Largeur (mm)374
    • Profondeur (mm)458
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireDuroplast
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)2.32
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011196
    • Nom ETIMToilet seat