Publier vos produits
P3 Comforts Vasque à encastrer Blanc brillant 550 mm - 037755
P3 Comforts Vasque à encastrer Blanc brillant 550 mm - 037755
P3 Comforts Vasque à encastrer Blanc brillant 550 mm - 037755
    DURAVIT AG

    P3 Comforts Vasque à encastrer Blanc brillant 550 mm - 037755

    3.8 sur 5 étoiles3.8(8 Avis)
    Traduit par Google,

    • 1 lavabo
    • 1 aire de lavage
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Convient pour une installation avec des meubles
    • Surface hydrofuge pour un nettoyage particulièrement facile : la saleté et le calcaire n'adhèrent pas à la surface lisse et les résidus s'effacent plus facilement avec de l'eau (WonderGliss)
    • Sans trop-plein

    Spécification
      • Duravit P3 Comforts Vanity washbasin, counter top, width/length: 550 mm, White High Gloss, Tap hole platform: No, Basin width: 510 mm, Overflow: No, WonderGliss - 03775500001
    Spécifications techniques
    • Réference unique.p3-comforts-vanity-basin-037755
    • Famille de produitsP3 Comforts
    • Groupe de produitsVanity basin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Poids net (Kg)7.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_70
    • Description de l'Uniclass 2015Recessed wash basins
    • Code CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures