Publier vos produits
Duravit SensoWash Starck f Abattant douche, Lite, Blanc,  - 612001012402310
Duravit SensoWash Starck f Abattant douche, Lite, Blanc,  - 612001012402310
Duravit SensoWash Starck f Abattant douche, Lite, Blanc,  - 612001012402310
Duravit SensoWash Starck f Abattant douche, Lite, Blanc,  - 612001012402310
Duravit SensoWash Starck f Abattant douche, Lite, Blanc,  - 612001012402310
Duravit SensoWash Starck f Abattant douche, Lite, Blanc,  - 612001012402310
    DURAVIT AG

    Duravit SensoWash Starck f Abattant douche, Lite, Blanc, - 612001012402310

    • Avec amortisseur de fermeture, pour une fermeture silencieuse et en douceur de la lunette et du couvercle
    • Avec chauffage de la lunette : la température de l'abattant peut être réglée individuellement
    • Chauffe-eau économe en ressources : l'eau de la douche n'est chauffée qu'en fonction des besoins, mais toujours dans la quantité requise
    • Douche oscillatoire avec mouvement de va-et-vient de la douchette pouvant être enclenchée durant l'utilisation de la douche rectale ou de la douche féminine
    • Douche rectale pour un nettoyage agréable et sûr
    • Fonction détartrage intégrée
    • Fonction veilleuse : l'éclairage intérieur de la cuvette assure une orientation et une sécurité adéquates dans l'obscurité, sans interrompre l'état de repos du corps avec une lumière trop vive
    • La barre de douche et la buse de douche se nettoient automatiquement avant et après chaque utilisation pour une hygiène maximale
    • Le capteur de présence de l'abattantt empêche le démarrage intempestif des fonctions de douche
    • Spécialement développée pour la gente féminine, la douche féminine assure un nettoyage agréable avec un jet d'eau doux
    • Séchoir à air chaud pour un séchage doux et soigneux après utilisation des fonctions de douche
    • Télécommande avec touches rétro-éclairées
    Spécification
    • Duravit SensoWash Starck f Abattant douche, Lite, Compatible avec série ME by Starck, Blanc, Amortisseur de fermeture, Type de matériau couvercle: Thermoplast, Débit volumétrique séchoir: 12 m³/h, Température séchoir à air chaud réglable: 4 niveaux, Position douchette réglable: 5 niveaux, Intensité du jet de douche réglable: 3 niveaux, Température jet de douche réglable: 4 niveaux, Position douchette réglable: 5 niveaux, Douche rectale, Douche féminine, Douche oscillatoire: Oscillant, Séchoir à air chaud, Chauffage de la lunette, Type de commandes: Télécommande, Appli, Nombre de profils utilisateurs programmables: 4, Nettoyage automatique barre et buse de douche, Fonction détartrage, Mode économie d'énergie: réglable, Mode vacances, Tension nominale: 220-240 V, Fréquence min.: 50 Hz, Veilleuse de nuit - 612001012402310
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sensowash-starck-f-shower-toilet-seat-lite-white-612001012
    • Famille de produitsShower toilets
    • Groupe de produitsShower toilet seat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)218
    • Largeur (mm)378
    • Profondeur (mm)573
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010025
    • Nom ETIMShower/toilet seat