Publier vos produits
Duravit Douches et Accessoires Douchette tube 1jet Chromé brillant – UV0640001
Duravit Douches et Accessoires Douchette tube 1jet Chromé brillant – UV0640001
Duravit Douches et Accessoires Douchette tube 1jet Chromé brillant – UV0640001
Duravit Douches et Accessoires Douchette tube 1jet Chromé brillant – UV0640001
Duravit Douches et Accessoires Douchette tube 1jet Chromé brillant – UV0640001
    DURAVIT AG

    Duravit Douches et Accessoires Douchette tube 1jet Chromé brillant – UV0640001

    • EasyClean : Nettoyage facile grâce aux picots en silicone : enlever les dépôts calcaires en les essuyant légèrement avec la main
    • Rain : pluie de douche régulière et pleine, idéale pour se laver les cheveux.
    • Surface chromée facile à nettoyer et durable
    Spécification
    • Duravit Douches et Accessoires Douchette tube, Rain, Chromé, Débit (3 bars): 17 l/min, Dimensions raccordement eau: 1/2", Picots en silicone - UV0640001010
    Spécifications techniques
    • Réference unique.showers-accessoires-stick-hand-shower-1jet-chrome-high-gloss-uv0640001
    • Famille de produitsFaucets & Showers
    • Groupe de produitsHand shower set
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)25.5
    • Largeur (mm)197
    • Profondeur (mm)25
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Poids net (Kg)0.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010161
    • Nom ETIMHand shower