Publier vos produits
Starck 3 Bidet floor standing for Undershower 224560
Starck 3 Bidet floor standing for Undershower 224560
Starck 3 Bidet floor standing for Undershower 224560
Starck 3 Bidet floor standing for Undershower 224560
    DURAVIT AG

    Starck 3 Bidet floor standing for Undershower 224560

    Traduit par Google,

    • 1 aire de lavage
    • Installation au sol
    • Idéal pour les robinets à alésage simple
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Avec pont de robinet
    • avec trop-plein

    Spécification
      • Duravit Starck 3 Floorstanding bidet, 560 mm, White High Gloss, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow: Yes - 2245600000
      • Duravit Starck 3 Floorstanding bidet, 560 mm, White High Gloss, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow: Yes, WonderGliss - 22456000001
    Spécifications techniques
    • Réference unique.starck-3-bidet-floor-standing-for-undershower-224560
    • Famille de produitsStarck 3
    • Groupe de produitsBidet floor standing for Undershower
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)560
    • Profondeur (mm)360
    Liens
    En rapport
    • Poids net (Kg)31.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 23 00
    • Titre OmniClassBidets
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste