Publier vos produits
Starck 3 Toilet wall mounted Duravit Rimless¨ set 452709
Starck 3 Toilet wall mounted Duravit Rimless¨ set 452709
Starck 3 Toilet wall mounted Duravit Rimless¨ set 452709
Starck 3 Toilet wall mounted Duravit Rimless¨ set 452709
Starck 3 Toilet wall mounted Duravit Rimless¨ set 452709
Starck 3 Toilet wall mounted Duravit Rimless¨ set 452709
Starck 3 Toilet wall mounted Duravit Rimless¨ set 452709
    DURAVIT AG

    Starck 3 Toilet wall mounted Duravit Rimless¨ set 452709

    Traduit par Google,
    • Kit de montage dissimulé : aspect harmonieux, le design n'est dérangé par rien
    • Bord de rinçage ouvert Duravit Rimless® avec débit d'eau dynamique : résultats de rinçage parfaitement hygiéniques, même avec de petites quantités d'eau
    • La céramique super lisse entièrement émaillée empêche la formation de germes et les dépôts
    • Rinçage hygiénique sans pulvérisation excessive
    • Grand volume d'eau de chasse : 4,5 litres
    • Fabriqué en Duroplast de haute qualité : matériau durable et facile d'entretien, anti-poussière, anti-salissures et anti-eau, antistatique et résistant aux rayons UV
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Consommation d'eau particulièrement efficace et économique : Unified Water Label (UWL) classe 1
    • Le siège et le couvercle des toilettes peuvent être facilement retirés en un seul mouvement, sans l'utilisation d'outils ou de boutons-poussoirs - pour un nettoyage rapide et facile de la céramique et du siège
    • Modèle Washdown : pour un minimum d'odeurs
    • Avec fermeture lente pour une fermeture douce et silencieuse du siège et du couvercle
    Spécification
      • Duravit Starck 3 Toilet set wall-mounted, Wall-mounted toilet: 2527090000, 540 mm, colour White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Displacement, Outlet drain waagerecht, Concealed fixation, Toilet seat: 0063890000, Lid colour: White High Gloss, Removable Seat, 370x540x425 mm, Automatic close - 45270900A1
      • Duravit Starck 3 Toilet set wall-mounted, Wall-mounted toilet: 25270900001, 540 mm, colour White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Displacement, Outlet drain waagerecht, Concealed fixation, WonderGliss: Yes, Toilet seat: 0063890000, Lid colour: White High Gloss, Removable Seat, 370x540x425 mm, Automatic close - 45270900A11
    Spécifications techniques
    • Réference unique.starck-3-toilet-wall-mounted-duravit-rimless-set-452709
    • Famille de produitsToilet sets
    • Groupe de produitsToilet set wall-mounted
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)425
    • Largeur (mm)370
    • Profondeur (mm)540
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)29.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011289
    • Nom ETIMToilet closet
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC suites
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste