Publier vos produits
Starck 3 Urinal  White High Gloss - 082135
Starck 3 Urinal  White High Gloss - 082135
Starck 3 Urinal  White High Gloss - 082135
    DURAVIT AG

    Starck 3 Urinal White High Gloss - 082135

    Traduit par Google,
    • Glaçure céramique antibactérienne : inhibe 99,9 % des bactéries après 24 heures (HygieneGlaze)
    • Le rebord de rinçage fermé assure une distribution uniforme de l'eau sans surpulvérisation et une hygiène maximale : grâce aux petites ouvertures, pratiquement aucune saleté ne peut pénétrer.
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Eau de chasse minimale requise : seulement 1,9 litre
    • Installation murale
    Spécification
      • Duravit Starck 3 Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Closed, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Back, Concealed inlet, Incl. mounting material, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet - 0821350000
      • Duravit Starck 3 Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Closed, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Back, Concealed inlet, Incl. mounting material, WonderGliss, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet - 08213500001
      • Duravit Starck 3 Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Closed, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Back, Concealed inlet, Incl. mounting material, HygieneGlaze, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet - 0821352000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Starck-3-Urinal-082135
    • Famille de produitsUrinals
    • Groupe de produitsUrinal
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)575
    • Largeur (mm)330
    • Profondeur (mm)350
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)14.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010235
    • Nom ETIMUrinal
    • Nom UNSPSCUrinals
    • Code UNSPSC30181506
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
    • Numéro OmniClass23-31 21 00
    • Titre OmniClassUrinals
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures