Publier vos produits
Starck 3 Urinal 082235
Starck 3 Urinal 082235
Starck 3 Urinal 082235
    DURAVIT AG

    Starck 3 Urinal 082235

    Traduit par Google,

    • Le rebord de rinçage fermé assure une distribution uniforme de l'eau sans surpulvérisation et une hygiène maximale : grâce aux petites ouvertures, pratiquement aucune saleté ne peut pénétrer.
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Minimum d'eau de chasse nécessaire : seulement 1 litre
    • Entrée visible
    • Installation murale

    Spécification
      • Duravit Starck 3 Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Closed, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Top, Incl. mounting material, Outlet drain: horizontal, vertical, Concealed outlet - 0822350000
      • Duravit Starck 3 Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Closed, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Top, Incl. mounting material, WonderGliss, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet - 08223500001
      • Duravit Starck 3 Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Closed, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Top, Target fly, Incl. mounting material, Outlet drain: horizontal, vertical, Concealed outlet - 0822350007
      • Duravit Starck 3 Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Closed, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Top, Target fly, Incl. mounting material, WonderGliss, Outlet drain: horizontal, vertical, Concealed outlet - 08223500071
    Spécifications techniques
    • Réference unique.starck-3-urinal-082235
    • Famille de produitsStarck 3
    • Groupe de produitsUrinal
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)350
    • Profondeur (mm)330
    Liens
    En rapport
    • Poids net (Kg)31.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCUrinals
    • Code UNSPSC30181506
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
    • Numéro OmniClass23-31 21 00
    • Titre OmniClassUrinals
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures