Publier vos produits
Starck 3 Washbasin White High Gloss 550 mm - 030055
Starck 3 Washbasin White High Gloss 550 mm - 030055
Starck 3 Washbasin White High Gloss 550 mm - 030055
Starck 3 Washbasin White High Gloss 550 mm - 030055
    DURAVIT AG

    Starck 3 Washbasin White High Gloss 550 mm - 030055

    Traduit par Google,
    • 1 lavabo
    • 1 aire de lavage
    • Idéal pour les robinets à triple alésage
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Dessous entièrement vitré pour une meilleure hygiène et convient donc également parfaitement comme solution murale seule
    • Installation murale
    • Surface hydrofuge pour un nettoyage particulièrement facile : la saleté et le calcaire n'adhèrent pas à la surface lisse et les résidus s'effacent plus facilement avec de l'eau (WonderGliss)
    • Avec pont de robinet
    • avec trop-plein
    Spécification
      • Duravit Starck 3 Washbasin 550 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 0300550000
      • Duravit Starck 3 Washbasin 550 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, WonderGliss - 03005500001
      • Duravit Starck 3 Washbasin 550 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 3, Overflow, Soap dispenser position: Left - 0300550030
      • Duravit Starck 3 Washbasin 550 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 3, Overflow, Soap dispenser position: Left, WonderGliss - 03005500301
    Spécifications techniques
    • Réference unique.starck-3-washbasin-030055
    • Famille de produitsWashbasins
    • Groupe de produitsWashbasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)225
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)430
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)14.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures