Publier vos produits
Starck Bathtub White  1700x900 mm - 700337
Starck Bathtub White  1700x900 mm - 700337
Starck Bathtub White  1700x900 mm - 700337
Starck Bathtub White  1700x900 mm - 700337
Starck Bathtub White  1700x900 mm - 700337
    DURAVIT AG

    Starck Bathtub White 1700x900 mm - 700337

    Traduit par Google,
    • Possibilité d'installation d'une poignée de baignoire Duravit pour une entrée et une sortie en toute sécurité (installation uniquement possible en usine)
    • En plastique résistant aux chocs et aux chocs avec une surface agréablement chaude, lisse et non poreuse (acrylique sanitaire)
    • L'appui-tête moulé offre un soutien parfait pour votre tête, avec une position inclinée confortable
    • avec trop-plein
    Spécification
      • Duravit Starck Bathtub, 1700x900 mm Interior colour White, drop-in, Sanitary acrylic, Rectangular, Number of backrests: 1, Overflow - 700337000000000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Starck-Bathtub-1700x900-mm-700337
    • Famille de produitsBathtubs
    • Groupe de produitsBathtub
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)480
    • Largeur (mm)1700
    • Profondeur (mm)900
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enÉgypte
    • Poids net (Kg)32
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011609
    • Nom ETIMBath
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures