Publier vos produits
Starck Slimline Shower tray White  1000x800 mm - 720119000000000
Starck Slimline Shower tray White  1000x800 mm - 720119000000000
Starck Slimline Shower tray White  1000x800 mm - 720119000000000
Starck Slimline Shower tray White  1000x800 mm - 720119000000000
Starck Slimline Shower tray White  1000x800 mm - 720119000000000
    DURAVIT AG

    Starck Slimline Shower tray White 1000x800 mm - 720119000000000

    Traduit par Google,
    • En plastique résistant aux chocs et aux chocs avec une surface agréablement chaude, lisse et non poreuse (acrylique sanitaire)
    Spécification
      • Duravit Starck Slimline Shower tray, 1000x800 mm White, Right corner & Left corner, Sanitary acrylic, Rectangular - 720119000000000
      • Duravit Starck Slimline Shower tray, 1000x800 mm White, Right corner & Left corner, Sanitary acrylic, Rectangular, Antislip - 720119000000001
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Starck-Slimline-Shower-tray-1000x800-mm-720119
    • Famille de produitsShower trays
    • Groupe de produitsShower tray
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)50
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Fabriqué enÉgypte
    • Poids net (Kg)15.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011443
    • Nom ETIMShower tray
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Description de l'Uniclass 2015Showers
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures