Publier vos produits
Duravit Viu Bidet suspendu, Blanc brillant, 570 mm, Plage de robinetterie, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 1, Trop-plein, Fixation cachée incl. – 2292150000
Duravit Viu Bidet suspendu, Blanc brillant, 570 mm, Plage de robinetterie, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 1, Trop-plein, Fixation cachée incl. – 2292150000
Duravit Viu Bidet suspendu, Blanc brillant, 570 mm, Plage de robinetterie, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 1, Trop-plein, Fixation cachée incl. – 2292150000
Duravit Viu Bidet suspendu, Blanc brillant, 570 mm, Plage de robinetterie, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 1, Trop-plein, Fixation cachée incl. – 2292150000
Duravit Viu Bidet suspendu, Blanc brillant, 570 mm, Plage de robinetterie, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 1, Trop-plein, Fixation cachée incl. – 2292150000
    DURAVIT AG

    Duravit Viu Bidet suspendu, Blanc brillant, 570 mm, Plage de robinetterie, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 1, Trop-plein, Fixation cachée incl. – 2292150000

    • 1 espace de toilette
    • Adapté aux robinetteries 1 trou
    • Avec plage de robinetterie
    • Avec trop-plein
    • En céramique sanitaire durable et de haute qualité : matériau particulièrement solide et résistant aux rayures, avec un haut degré de dureté, hygiénique et facile à nettoyer.
    • Fixation invisible : image harmonieuse, le design n'est perturbé par rien
    • Installation suspendue
    • Système de fixation Durafix breveté : fixation métallique cachée, particulièrement rapide et facile à installer, et en même temps totalement invisible
    Spécification
    • Duravit Viu Bidet suspendu, Blanc brillant, Plage de robinetterie: Oui, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 1, Trop-plein: Oui, Fixation cachée incl., Bonde avec enjoliveur en céramique incl., Matériel de fixation incl. - 2292150000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.viu-wall-mounted-bidet-white-high-gloss-570-mm-229215
    • Famille de produitsBathroom ceramics
    • Groupe de produitsBidets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)305
    • Largeur (mm)370
    • Profondeur (mm)570
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)22
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010126
    • Nom ETIMBidet