Publier vos produits
700469 White Tulip Bathtub
700469 White Tulip Bathtub
700469 White Tulip Bathtub
700469 White Tulip Bathtub
700469 White Tulip Bathtub
    DURAVIT AG

    700469 White Tulip Bathtub

    4.6 sur 5 étoiles4.6(8 Avis)
    Traduit par Google,
    • 2 pentes de dossier offrent un coin salon confortable pour deux
    • Sur pied
    • En plastique résistant aux chocs et aux chocs avec une surface agréablement chaude, lisse et non poreuse (acrylique sanitaire)
    • L'ensemble de vidange à bouton-poussoir peut être fermé et ouvert d'une simple pression du doigt, ce qui facilite le barrage ou l'évacuation de l'eau
    • Panneau acrylique sans joint, comme issu d'un seul moulage
    • avec trop-plein
    Spécification
      • Duravit White Tulip Bathtub, Oval, 1800x900 mm, Height with panel: 630 mm, Freestanding, Seamless acrylic panel, White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 2 Left, Right, Incl. support frame, Incl. waste and overflow, Waste outlet position: Middle, Overflow position: Middle, 280 l - 700469000000000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.white-tulip-bathtub-700469
    • Famille de produitsWhite Tulip
    • Groupe de produitsBathtubs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)630
    • Largeur (mm)1800
    • Profondeur (mm)900
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Poids net (Kg)72.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures