Publier vos produits
270350 White Tulip Freestanding washbasin
270350 White Tulip Freestanding washbasin
270350 White Tulip Freestanding washbasin
270350 White Tulip Freestanding washbasin
270350 White Tulip Freestanding washbasin
    DURAVIT AG

    270350 White Tulip Freestanding washbasin

    5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
    Traduit par Google,
    • 1 lavabo
    • 1 aire de lavage
    • Installation au sol
    • Robinet de chasse sans fonction de barrage, permet à l'eau de toujours s'écouler
    • Sur pied
    • Au sol, donc adapté à l'installation sur des consoles ou des meubles sous-vasque avec consoles
    • Y compris robinet de chasse d'eau non fermable avec couvercle en céramique de la même couleur que le lavabo : le lavabo et le robinet fusionnent optiquement en une unité parfaite
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Avec cache-vidange en céramique dans la couleur de la vasque : la vasque et la bonde se fondent visuellement en une unité parfaite
    • Sans trop-plein
    Spécification
      • Duravit White Tulip Freestanding washbasin 500 mm White High Gloss, Number of faucet holes: 0 - 2703500070
      • Duravit White Tulip Freestanding washbasin 500 mm White High Gloss, Number of faucet holes: 0 - 27035000701
    Spécifications techniques
    • Réference unique.white-tulip-freestanding-washbasin-270350
    • Famille de produitsWhite Tulip
    • Groupe de produitsSinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)900
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)42
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles
    • Code CSI UniFormat IIE1010
    • Titre CSI UniFormat IICommercial Equipment