Publier vos produits
WT1332 Semi-tall-cabinet
WT1332 Semi-tall-cabinet
WT1332 Semi-tall-cabinet
WT1332 Semi-tall-cabinet
WT1332 Semi-tall-cabinet
    DURAVIT AG

    WT1332 Semi-tall-cabinet

    Traduit par Google,

    • 100 % qualité : soigneusement fabriqué à la main et entièrement fabriqué en Allemagne en utilisant les dernières technologies, pour les normes de qualité les plus élevées.
    • Paroi arrière de 8 mm d'épaisseur en panneau de particules à trois plis revêtu des deux côtés, entièrement collé dans une rainure pour une grande stabilité
    • La charnière de porte automatique avec amortissement assure une fermeture en douceur
    • Livré complètement assemblé et ajusté
    • Charnières à gauche
    • Insensible à l'humidité : pas de bords ouverts pour protéger de l'eau et de l'humidité élevée
    • Une porte qui s'ouvre à gauche
    • Sans poignée pour une façade plate

    Spécification
      • Duravit White Tulip Semi-tall cabinet, 400x360x1320 mm, Highly compressed MDF panel, Number of doors: 1, Hinge position Left, Door material: Highly compressed MDF panel, Without handle, Total number of shelves: 3

      Front color: White Satin Matte, Body color: White Satin Matte, - WT1332L3636

      Front color: Nordic white Satin Matte, Body color: Nordic white Satin Matte - WT1332L3939

      Front color: Graphite Satin Matte, Body color: Graphite Satin Matte - WT1332L5858

      Front color: Taupe Satin Matte, Body color: Taupe Satin Matte - WT1332L6060

      Front color: American Walnut Matt, Body color: White Satin Matte - WT1332L7736

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Nordic white Satin Matte - WT1332L7739

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Graphite Satin Matte - WT1332L7758

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Taupe Satin Matte - WT1332L7760

      Front color: American Walnut Matt, Body color: White High Gloss - WT1332L7785

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT1332L7792

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Graphite Satin Matte - WT1332L77H1

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT1332L77H2

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Taupe Satin Matte - WT1332L77H3

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Nordic white Satin Matte - WT1332L77H4

      Front color: White High Gloss, Body color: White High Gloss - WT1332L8585

      Front color: Stone Gray Satin Matte, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT1332L9292

      Front color: Graphite Satin Matte, Body color: Graphite Satin Matte - WT1332LH1H1

      Front color: Stone Gray Satin Matte, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT1332LH2H2

      Front color: Taupe Satin Matte, Body color: Taupe Satin Matte - WT1332LH3H3

      Front color: Nordic white Satin Matte, Body color: Nordic white Satin Matte - WT1332LH4H4

      Front color: Natural oak Matt, Body color: White Satin Matte - WT1332LH536

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Nordic white Satin Matte - WT1332LH539

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Graphite Satin Matte - WT1332LH558

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Taupe Satin Matte - WT1332LH560

      Front color: Natural oak Matt, Body color: White High Gloss - WT1332LH585

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT1332LH592

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Graphite Satin Matte - WT1332LH5H1

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT1332LH5H2

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Taupe Satin Matte - WT1332LH5H3

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Nordic white Satin Matte - WT1332LH5H4

      • Duravit White Tulip Semi-tall cabinet, 400x360x1320 mm, Highly compressed MDF panel, Number of doors: 1, Hinge position Right, Door material: Highly compressed MDF panel, Without handle, Total number of shelves: 3 

      Front color: White Satin Matte, Body color: White Satin Matte - WT1332R3636

      Front color: Nordic white Satin Matte, Body color: Nordic white Satin Matte - WT1332R3939

      Front color: Graphite Satin Matte, Body color: Graphite Satin Matte - WT1332R5858

      Front color: Taupe Satin Matte, Body color: Taupe Satin Matte - WT1332R6060

      Front color: American Walnut Matt, Body color: White Satin Matte - WT1332R7736

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Nordic white Satin Matte - WT1332R7739

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Graphite Satin Matte - WT1332R7758

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Taupe Satin Matte - WT1332R7760

      Front color: American Walnut Matt, Body color: White High Gloss - WT1332R7785

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT1332R7792

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Graphite Satin Matte - WT1332R77H1

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT1332R77H2

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Taupe Satin Matte - WT1332R77H3

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Nordic white Satin Matte - WT1332R77H4

      Front color: White High Gloss, Body color: White High Gloss - WT1332R8585

      Front color: Stone Gray Satin Matte, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT1332R9292

      Front color: Graphite Satin Matte, Body color: Graphite Satin Matte - WT1332RH1H1

      Front color: Stone Gray Satin Matte, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT1332RH2H2

      Front color: Taupe Satin Matte, Body color: Taupe Satin Matte - WT1332RH3H3

      Front color: Nordic white Satin Matte, Body color: Nordic white Satin Matte - WT1332RH4H4

      Front color: Natural oak Matt, Body color: White Satin Matte - WT1332RH536

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Nordic white Satin Matte - WT1332RH539

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Graphite Satin Matte - WT1332RH558

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Taupe Satin Matte - WT1332RH560

      Front color: Natural oak Matt, Body color: White High Gloss - WT1332RH585

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT1332RH592

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Graphite Satin Matte - WT1332RH5H1

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Stone Gray Satin Matte3 - WT1332RH5H2

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Taupe Satin Matte - WT1332RH5H3

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Nordic white Satin Matte - WT1332RH5H4

    Spécifications techniques
    • Réference unique.white-tulip-semi-tall-cabinet-wt1332
    • Famille de produitsWhite Tulip
    • Groupe de produitsCabinets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1320
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)360
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Poids net (Kg)25
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings