Publier vos produits
WT2400 Single-handle-bidet-mixer
WT2400 Single-handle-bidet-mixer
WT2400 Single-handle-bidet-mixer
WT2400 Single-handle-bidet-mixer
WT2400 Single-handle-bidet-mixer
    DURAVIT AG

    WT2400 Single-handle-bidet-mixer

    Traduit par Google,

    • Surface chromée facile d'entretien et durable
    • Flexibles de raccordement
    • Saillie généreuse (111 mm) pour un meilleur confort pendant le lavage
    • Idéal pour les robinets à alésage simple
    • Une poignée
    • Vidange de sortie avec tige de traction pour ouvrir et fermer facilement le bassin
    • Jet agréablement doux et plein : l'eau enrichie en air empêche la pulvérisation incontrôlée
    • Convient pour un fonctionnement avec un réchauffeur à flux continu
    • Durable et hygiénique : cartouche en céramique lisse et durable
    • La limite de température peut être ajustée individuellement pour protéger contre les températures excessivement élevées

    Spécification
      • Duravit White Tulip Single lever bidet mixer, Chrome, 48x168x144 mm, Projection: 111 mm, Water connection: Flexible connecting hoses, 3/8", Aerator with ball joint, Ceramic cartridge, Spray mode: Normal spray, Temperature limit, with pop-up waste set, Flow rate (3 bar): 4,5 l/min, Recommended operating pressure: 3 bar, Max. recommended operating pressure: 5 bar - WT2400001010
    Spécifications techniques
    • Réference unique.white-tulip-single-handle-bidet-mixer-wt2400
    • Famille de produitsWhite Tulip
    • Groupe de produitsBidet fittings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)168
    • Largeur (mm)48
    • Profondeur (mm)144
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures