Publier vos produits
WT5210 Single-lever-bathtub-mixer-for-concealed-installation
WT5210 Single-lever-bathtub-mixer-for-concealed-installation
WT5210 Single-lever-bathtub-mixer-for-concealed-installation
WT5210 Single-lever-bathtub-mixer-for-concealed-installation
WT5210 Single-lever-bathtub-mixer-for-concealed-installation
    DURAVIT AG

    WT5210 Single-lever-bathtub-mixer-for-concealed-installation

    Traduit par Google,

    • Surface chromée facile d'entretien et durable
    • Pour une installation encastrée - mécanisme installé de manière invisible dans le mur, parties visibles réduites à l'essentiel
    • Une poignée
    • Convient pour un fonctionnement avec un réchauffeur à flux continu
    • Durable et hygiénique : cartouche en céramique lisse et durable

    Spécification
      • Duravit White Tulip Single lever bathtub mixer for concealed installation, Number of outlets: 2, Chrome, 170x170x97 mm, Connection type for water supply connection: Basic Set, Ceramic cartridge, Consumer selection: Tub filler, Hand shower, Outlet/Diverter: Diverter valve, Number of outlets: 2, Recommended operating pressure: 3 bar, Max. recommended operating pressure: 5 bar, Flow rate (3 bar): 22,5 l/min, Escutcheon shape: Round, Diameter escutcheon: 170 mm, Including functional unit, Including trim parts - WT5210012010
      • Duravit White Tulip Single lever bathtub mixer for concealed installation, Number of outlets: 2, Chrome, 170x170x97 mm, Connection type for water supply connection: Basic Set, Ceramic cartridge, Consumer selection: Tub filler, Hand shower, Outlet/Diverter: Diverter valve, Security combination, Number of outlets: 2, Recommended operating pressure: 3 bar, Max. recommended operating pressure: 5 bar, Flow rate (3 bar): 22,5 l/min, Escutcheon shape: Round, Diameter escutcheon: 170 mm, Including functional unit, Including trim parts - WT5210018010
    Spécifications techniques
    • Réference unique.white-tulip-single-lever-bathtub-mixer-for-concealed-installation-wt5210
    • Famille de produitsWhite Tulip
    • Groupe de produitsTub fittings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)170
    • Largeur (mm)170
    • Profondeur (mm)97
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures