Publier vos produits
281730 White Tulip Urinal
281730 White Tulip Urinal
281730 White Tulip Urinal
281730 White Tulip Urinal
    DURAVIT AG

    281730 White Tulip Urinal

    Traduit par Google,
    • Glaçure céramique antibactérienne : inhibe 99,9 % des bactéries après 24 heures (HygieneGlaze)
    • Bord de rinçage ouvert Duravit Rimless® avec débit d'eau dynamique : résultats de rinçage parfaitement hygiéniques, même avec de petites quantités d'eau
    • La céramique super lisse entièrement émaillée empêche la formation de germes et les dépôts
    • Rinçage hygiénique sans pulvérisation excessive
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Minimum d'eau de chasse nécessaire : seulement 1 litre
    • Installation murale
    Spécification
      • Duravit White Tulip Urinal White High Gloss, Rimless - 2817300000
      • Duravit White Tulip Urinal White High Gloss, Rimless - 28173000001
      • Duravit White Tulip Urinal White High Gloss, Rimless, Target fly - 2817300007
      • Duravit White Tulip Urinal White High Gloss, Rimless, Target fly - 28173000071
      • Duravit White Tulip Urinal White High Gloss, Rimless - 2817302000
      • Duravit White Tulip Urinal White High Gloss, Rimless, Target fly - 2817302007
    Spécifications techniques
    • Réference unique.white-tulip-urinal-281730
    • Famille de produitsWhite Tulip
    • Groupe de produitsUrinals
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)580
    • Largeur (mm)320
    • Profondeur (mm)340
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)16.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCUrinals
    • Code UNSPSC30181506
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
    • Numéro OmniClass23-31 21 00
    • Titre OmniClassUrinals
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures