Publier vos produits
WT4240 Vanity-unit-wall-mounted
WT4240 Vanity-unit-wall-mounted
WT4240 Vanity-unit-wall-mounted
    DURAVIT AG

    WT4240 Vanity-unit-wall-mounted

    Traduit par Google,
    • 100 % qualité : soigneusement fabriqué à la main et entièrement fabriqué en Allemagne en utilisant les dernières technologies, pour les normes de qualité les plus élevées.
    • La charnière de porte automatique avec amortissement assure une fermeture en douceur
    • Livré complètement assemblé et ajusté
    • Les meubles s'ouvrent et se ferment avec une légère pression des doigts (technologie tip-on)
    • Charnières à gauche
    • Insensible à l'humidité : pas de bords ouverts pour protéger de l'eau et de l'humidité élevée
    • Une porte qui s'ouvre à gauche
    • Sans poignée pour une façade plate
    Spécification
      • Duravit White Tulip Vanity unit wall-mounted, Rectangular, 384x298x410 mm, Highly compressed MDF panel, Number of doors: 1, Hinge position: Left, For number of washbasins: 1 Middle, Without handle, Tip-on fitting, Suitable for White Tulip Washbasin

      Front color: White Satin Matte, Body color: White Satin Matte - WT4240L3636

      Front color: Nordic white Satin Matte, Body color: Nordic white Satin Matte - WT4240L3939

      Front color: Graphite Satin Matte, Body color: Graphite Satin Matte - WT4240L5858

      Front color: Taupe Satin Matte, Body color: Taupe Satin Matte - WT4240L6060

      Front color: American Walnut Matt, Body color: White Satin Matte - WT4240L7736

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Nordic white Satin Matte - WT4240L7739

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Graphite Satin Matte - WT4240L7758

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Taupe Satin Matte - WT4240L7760

      Front color: American Walnut Matt, Body color: White High Gloss - WT4240L7785

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT4240L7792

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Graphite Satin Matte - WT4240L77H1

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT4240L77H2

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Taupe Satin Matte - WT4240L77H3

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Nordic white Satin Matte - WT4240L77H4

      Front color: White High Gloss, Body color: White High Gloss - WT4240L8585

      Front color: Stone Gray Satin Matte, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT4240L9292

      Front color: Graphite Satin Matte, Body color: Graphite Satin Matte - WT4240LH1H1

      Front color: Stone Gray Satin Matte, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT4240LH2H2

      Front color: Taupe Satin Matte, Body color: Taupe Satin Matte - WT4240LH3H3

      Front color: Nordic white Satin Matte, Body color: Nordic white Satin Matte - WT4240LH4H4

      Front color: Natural oak Matt, Body color: White Satin Matte - WT4240LH536

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Nordic white Satin Matte - WT4240LH539

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Graphite Satin Matte - WT4240LH558

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Taupe Satin Matte - WT4240LH560

      Front color: Natural oak Matt, Body color: White High Gloss - WT4240LH585

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT4240LH592

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Graphite Satin Matte - WT4240LH5H1

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT4240LH5H2

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Taupe Satin Matte - WT4240LH5H3

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Nordic white Satin Matte - WT4240LH5H4

      • Duravit White Tulip Vanity unit wall-mounted, Rectangular, 384x298x410 mm, Highly compressed MDF panel, Number of doors: 1, Hinge position: Right, For number of washbasins: 1 Middle, Without handle, Tip-on fitting, Suitable for White Tulip Washbasin

      Front color: White Satin Matte, Body color: White Satin Matte - WT4240R3636

      Front color: Nordic white Satin Matte, Body color: Nordic white Satin Matte - WT4240R3939

      Front color: Graphite Satin Matte, Body color: Graphite Satin Matte - WT4240R5858

      Front color: Taupe Satin Matte, Body color: Taupe Satin Matte - WT4240R6060

      Front color: American Walnut Matt, Body color: White Satin Matte - WT4240R7736

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Nordic white Satin Matte - WT4240R7739

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Graphite Satin Matte - WT4240R7758

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Taupe Satin Matte - WT4240R7760

      Front color: American Walnut Matt, Body color: White High Gloss - WT4240R7785

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT4240R7792

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Graphite Satin Matte - WT4240R77H1

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT4240R77H2

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Taupe Satin Matte - WT4240R77H3

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Nordic white Satin Matte - WT4240R77H4

      Front color: White High Gloss, Body color: White High Gloss - WT4240R8585

      Front color: Stone Gray Satin Matte, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT4240R9292

      Front color: Graphite Satin Matte, Body color: Graphite Satin Matte - WT4240RH1H1

      Front color: Stone Gray Satin Matte, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT4240RH2H2

      Front color: Taupe Satin Matte, Body color: Taupe Satin Matte - WT4240RH3H3

      Front color: Nordic white Satin Matte, Body color: Nordic white Satin Matte - WT4240RH4H4

      Front color: Natural oak Matt, Body color: White Satin Matte - WT4240RH536

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Nordic white Satin Matte - WT4240RH539

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Graphite Satin Matte - WT4240RH558

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Taupe Satin Matte - WT4240RH560

      Front color: Natural oak Matt, Body color: White High Glos - WT4240RH585

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT4240RH592

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Graphite Satin Matte - WT4240RH5H1

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT4240RH5H2

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Taupe Satin Matte - WT4240RH5H3

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Nordic white Satin Matte - WT4240RH5H4

    Spécifications techniques
    • Réference unique.white-tulip-vanity-unit-wall-mounted-wt4240
    • Famille de produitsWhite Tulip
    • Groupe de produitsVanity units
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)410
    • Largeur (mm)384
    • Profondeur (mm)298
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Poids net (Kg)6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings