Publier vos produits
WT4241 Vanity-unit-wall-mounted
WT4241 Vanity-unit-wall-mounted
WT4241 Vanity-unit-wall-mounted
    DURAVIT AG

    WT4241 Vanity-unit-wall-mounted

    Traduit par Google,

    • 100 % qualité : soigneusement fabriqué à la main et entièrement fabriqué en Allemagne en utilisant les dernières technologies, pour les normes de qualité les plus élevées.
    • Livré complètement assemblé et ajusté
    • Mécanisme de fermeture en douceur confortable : mécanisme de fermeture automatique en douceur pour une fermeture en douceur des tiroirs
    • Les meubles s'ouvrent et se ferment avec une légère pression des doigts (technologie tip-on)
    • Insensible à l'humidité : pas de bords ouverts pour protéger de l'eau et de l'humidité élevée
    • Le tiroir, entièrement extensible et avec une capacité de poids élevée, offre beaucoup d'espace de rangement pratique
    • Sans poignée pour une façade plate

    Spécification
      • Duravit White Tulip Vanity unit wall-mounted, Rectangular, 684x458x410 mm, Highly compressed MDF panel, Number of pull-out compartments: 1, For number of washbasins: 1 Middle, Without handle, Tip-on fitting, Suitable for White Tulip Washbasin

      Front color: White Satin Matte, Body color: White Satin Matte - WT424103636

      Front color: Nordic white Satin Matte, Body color: Nordic white Satin Matte - WT424103939

      Front color: Graphite Satin Matte, Body color: Graphite Satin Matte - WT424105858

      Front color: Taupe Satin Matte, Body color: Taupe Satin Matte - WT424106060

      Front color: American Walnut Matt, Body color: White Satin Matte - WT424107736

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Nordic white Satin Matte - WT424107739

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Graphite Satin Matte - WT424107758

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Taupe Satin Matte - WT424107760

      Front color: American Walnut Matt, Body color: White High Gloss - WT424107785

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT424107792

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Graphite Satin Matte - WT4241077H1

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT4241077H2

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Taupe Satin Matte - WT4241077H3

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Nordic white Satin Matte - WT4241077H4

      Front color: White High Gloss, Body color: White High Gloss - WT424108585

      Front color: Stone Gray Satin Matte, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT424109292

      Front color: Graphite Satin Matte, Body color: Graphite Satin Matte - WT42410H1H1

      Front color: Stone Gray Satin Matte, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT42410H2H2

      Front color: Taupe Satin Matte, Body color: Taupe Satin Matte - WT42410H3H3

      Front color: Nordic white Satin Matte, Body color: Nordic white Satin Matte - WT42410H4H4

      Front color: Natural oak Matt, Body color: White Satin Matte - WT42410H536

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Nordic white Satin Matte - WT42410H539

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Graphite Satin Matte - WT42410H558

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Taupe Satin Matte - WT42410H560

      Front color: Natural oak Matt, Body color: White High Gloss - WT42410H585

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT42410H592

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Graphite Satin Matte - WT42410H5H1

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT42410H5H2

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Taupe Satin Matte - WT42410H5H3

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Nordic white Satin Matte - WT42410H5H4

    Spécifications techniques
    • Réference unique.white-tulip-vanity-unit-wall-mounted-wt4241
    • Famille de produitsWhite Tulip
    • Groupe de produitsVanity units
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)410
    • Largeur (mm)684
    • Profondeur (mm)458
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Poids net (Kg)18.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings