Publier vos produits
Caliber Pull
Caliber Pull
Caliber Pull
Caliber Pull
Caliber Pull
Caliber Pull

    Caliber Pull

    Traduit par Google,

    La poignée Caliber Pull est une poignée de meuble usinée CNC en laiton massif, composée de pièces cylindriques rondes aux arêtes nettes et de bras annulaires concentriques. Il en résulte une silhouette dense et lestée, offrant une sensation de robustesse en main. Disponible en finition laiton, nickel ou noir, et proposée en trois longueurs : 10 cm (entraxe de 5 cm), 15 cm (entraxe de 10 cm) et 30 cm (entraxe de 25 cm).

    La quincaillerie de montage est incluse, avec des vis 8-32 de 2,5 cm (1 pouce) adaptées aux épaisseurs standard de meubles de 1,6 à 2,2 cm (5/8 à 7/8 de pouce). Des vis plus longues sont nécessaires pour les portes et tiroirs plus épais. Cette poignée convient aux meubles de cuisine et de salle de bain, aux tiroirs, aux garde-manger et aux autres meubles, et s'harmonise parfaitement avec les autres ferrures Dutton Brown pour une finition coordonnée. Elle est idéale pour les intérieurs résidentiels et commerciaux, notamment les menuiseries d'hôtellerie et de vente au détail. Également disponible en 14 couleurs sous le nom de Color Caliber Pull.

    Spécification
    • Dimensions

      Available in 3 sizes. Refer to drawing for dimensions.

      Materials

      Brass. Mounting hardware includes 1" long 8-32 screws designed for use with standard cabinet thickness of 5/8" - 7/8". Thicker cabinets require purchasing longer screws separately.

      Configuration

      The pull "size" indicates the overall length. The pull "C-C" (center-to-center) is the distance between the centers of the two mounting holes. Please ensure the intended surface is drilled with holes that match the C-C.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.caliber-pull-hardware
    • Famille de produitsCaliber Pull
    • Groupe de produitsPulls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
    • Classification IFCAccessoire discret
    • Code ETIMEC010496
    • Nom ETIMHandle for furniture
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_59_64
    • Description de l'Uniclass 2015Pull handles