Publier vos produits
Persona Knob
Persona Knob
Persona Knob
Persona Knob

    Persona Knob

    Traduit par Google,

    Le bouton Persona est un bouton de meuble compact usiné CNC en laiton massif, conçu pour s'harmoniser avec la poignée Persona. Ses lignes épurées et discrètes mesurent 2,8 cm de long et 2 cm de haut, pour une saillie de 3,6 cm. Disponible en laiton, nickel ou noir.

    La quincaillerie de montage est incluse. Ce bouton convient aux armoires de cuisine et de salle de bain, aux vanités, aux commodes et aux meubles, et peut être utilisé seul ou associé à la poignée Persona pour une harmonie parfaite. Il s'intègre parfaitement aux intérieurs résidentiels et commerciaux, notamment aux menuiseries d'hôtellerie et de vente au détail. Également disponible en 14 couleurs sous le nom de bouton Color Persona et associé à la poignée Persona et au crochet Persona.

    Spécification
    • Dimensions

      Length: 1.1", Height/Diameter: 0.8", Depth: 1.4"

      Materials

      Brass. Mounting hardware included.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.persona-knob-hardware-standard
    • Famille de produitsPersona Knob
    • Groupe de produitsDoor Knobs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-09
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (pouces)1.1
    • Profondeur (pouces)1.4
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
    • Classification IFCAccessoire discret
    • Code ETIMEC010496
    • Nom ETIMHandle for furniture
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_59_45
    • Description de l'Uniclass 2015Knobs