Publier vos produits
Color Persona Pull
Color Persona Pull
Color Persona Pull
Color Persona Pull
Color Persona Pull
Color Persona Pull

    Color Persona Pull

    Traduit par Google,

    La poignée Color Persona est une poignée de meuble fine, usinée CNC à partir de laiton massif. Son profil épuré et étroit s'intègre discrètement dans les intérieurs classiques comme contemporains. Disponible en 14 coloris thermolaqués, avec des finitions laiton, nickel ou noir, elle se décline en trois longueurs : 12,7 cm (entraxe de 9,2 cm), 17,8 cm (entraxe de 14,3 cm) et 23,5 cm (entraxe de 29,5 cm).

    La quincaillerie de montage est incluse, avec des vis 8-32 de 2,5 cm (1 pouce) adaptées aux épaisseurs standard de meubles de 1,6 à 2,2 cm (5/8 à 7/8 de pouce). Des vis plus longues sont nécessaires pour les portes et tiroirs plus épais. Cette poignée convient aux meubles de cuisine et de salle de bain, aux vanités, aux tiroirs, aux garde-manger et aux autres meubles. Elle peut être utilisée en alignement sur une rangée de tiroirs ou avec différentes couleurs dans une même pièce. Elle est parfaitement adaptée aux intérieurs résidentiels et commerciaux, notamment aux menuiseries pour l'hôtellerie et le commerce de détail. Également disponible en finitions standard sous le nom de poignée Persona et assortie aux boutons et crochets Color Persona.

    Spécification
    • Dimensions

      Available in 3 sizes. Refer to drawing for dimensions.

      Materials

      Brass. Mounting hardware includes 1" long 8-32 screws designed for use with standard cabinet thickness of 5/8" - 7/8". Thicker cabinets require purchasing longer screws separately.

      Configuration

      The pull "size" indicates the overall length. The pull "C-C" (center-to-center) is the distance between the centers of the two mounting holes. Please ensure the intended surface is drilled with holes that match the C-C.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-persona-pull-hardware
    • Famille de produitsPersona Pull
    • Groupe de produitsPulls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
    • Classification IFCAccessoire discret
    • Code ETIMEC010496
    • Nom ETIMHandle for furniture
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_59_64
    • Description de l'Uniclass 2015Pull handles