La poignée Color Caliber est une poignée de meuble usinée CNC en laiton massif, composée de pièces cylindriques rondes aux arêtes nettes et de bras annulaires concentriques. Il en résulte une silhouette dense et lestée, offrant une agréable sensation de robustesse au toucher. Disponible en 14 coloris thermolaqués, avec des finitions laiton, nickel ou noir, elle se décline en trois longueurs : 10 cm (entraxe de 5 cm), 15 cm (entraxe de 10 cm) et 30 cm (entraxe de 25 cm).
La quincaillerie de montage est incluse, avec des vis 8-32 de 25 mm (1 pouce) adaptées aux épaisseurs standard de meubles de 16 à 22 mm (5/8 à 7/8 de pouce). Des vis plus longues sont nécessaires pour les portes et tiroirs plus épais. Cette poignée convient aux meubles de cuisine et de salle de bain, aux tiroirs, aux garde-manger et aux autres meubles, et s'harmonise parfaitement avec les autres ferrures Dutton Brown pour une finition coordonnée. Elle est idéale pour les intérieurs résidentiels et commerciaux, notamment les menuiseries d'hôtellerie et de vente au détail. Également disponible en laiton, nickel et noir sous le nom de Caliber Pull.