Publier vos produits
Cap Flush Mount 8"
Cap Flush Mount 8"
Cap Flush Mount 8"
Cap Flush Mount 8"
Cap Flush Mount 8"

    Cap Flush Mount 8"

    Traduit par Google,

    Le plafonnier Cap Flush Mount 8" est un luminaire d'inspiration moderne du milieu du siècle, fabriqué en laiton avec un globe en verre opale de 20 cm. Il possède une rosace de 14,5 cm, une hauteur totale de 28 cm depuis le plafond et pèse 900 g. Disponible en finitions laiton, nickel ou noir, il s'adapte aux plafonds plats ou inclinés grâce à son système de suspension pivotant. Le globe en verre opale diffuse une lumière douce et homogène dans toutes les directions.

    Ce luminaire est équipé d'une douille E26 à culot moyen, d'une puissance maximale de 15 watts, et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoules non fournies). Fonctionnant sur une tension de 120 volts, il est câblé et compatible avec un variateur mural pour ampoules à intensité variable. Il est homologué UL pour les environnements humides aux États-Unis et au Canada. Son format compact est idéal pour les plafonds bas : il peut être installé dans un couloir d'hôtel ou de bureau, au centre d'une salle de bain ou d'un dressing, dans les toilettes d'un restaurant ou sous un porche couvert. Disponible en 15, 25 et 30 cm, il est assorti d'une suspension et d'appliques, permettant ainsi à une même famille de réaliser un projet complet.

    Spécification
    • Dimensions

      Globe: 8", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      11".

      Weight

      2 lb

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cap-globe-flush-mount-8
    • Famille de produitsCap Flush Mount
    • Groupe de produitsFlush Mounts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)11
    • Largeur (pouces)8
    • Profondeur (pouces)8
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis