La suspension Cap Pendant 10" est une suspension globe de style moderne du milieu du siècle, fabriquée en laiton avec un globe en verre opale soufflé à la main. Elle possède un globe de 25 cm de diamètre, une rosace ronde de 14,5 cm et une hauteur de suspension standard de 66 cm. Son poids est de 1,4 kg. Elle est suspendue à une tige rigide, sans cordon. Des rallonges permettent d'ajuster la hauteur de suspension, et une option de suspension droite permet l'installation sur les plafonds inclinés. Elle est disponible en finition laiton, nickel ou noir. Le globe en verre opale diffuse la lumière uniformément dans toutes les directions.
Cette suspension est équipée d'une douille E26 à culot moyen d'une puissance maximale de 15 watts et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoule non fournie). Fonctionnant sur une tension de 120 volts, elle est câblée et compatible avec un variateur mural pour ampoules à intensité variable. Elle est homologuée UL pour une utilisation dans des environnements humides aux États-Unis et au Canada. Elle peut être installée au-dessus d'une table de petit-déjeuner ou d'un îlot de cuisine, en rangée au-dessus d'une banquette de restaurant ou en groupe dans une boutique. Elle est également disponible en 15, 20 et 30 cm, ainsi qu'en version encastrée assortie pour une harmonie visuelle.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |