Publier vos produits
Color Axia Chandelier
Color Axia Chandelier
Color Axia Chandelier
Color Axia Chandelier
Color Axia Chandelier
Color Axia Chandelier

    Color Axia Chandelier

    Traduit par Google,

    Le lustre Color Axia est un lustre linéaire à globes, d'inspiration moderne du milieu du siècle, fabriqué en aluminium, laiton et verre opale soufflé à la main. Six globes de 15 cm de diamètre sont disposés le long d'un corps horizontal de 117 cm de long, 15 cm de large et 43 cm de haut, suspendu à deux tiges et surmonté d'un pavillon de 13 cm. La hauteur de suspension est réglable de 56 à 102 cm grâce aux tiges fournies. Il est disponible en 14 coloris et avec des finitions laiton, nickel ou noir, et pèse 5,4 kg. Les globes en verre opale diffusent la lumière uniformément sur toute la longueur du luminaire.

    Ce lustre est équipé de six douilles E26 à culot moyen, supportant chacune une puissance maximale de neuf watts, et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoules non fournies). Il fonctionne sur une tension de 120 volts, nécessite un raccordement fixe et est compatible avec un variateur mural pour ampoules à intensité variable. Il est homologué UL pour les environnements humides aux États-Unis et au Canada. Ses dimensions le rendent idéal pour une longue table à manger ou un îlot de cuisine, une table de salle de conférence, une table commune de restaurant ou de bar, ou encore un comptoir d'accueil d'hôtel. Il est également disponible en version Big Axia, avec des globes de 20 cm, pour les tables et les pièces plus grandes.

    Spécification
    • Dimensions

      Length: 46", Width: 6", Fixture Height: 17", Globe Diameter: 6", Canopy: 5"

      Hanging Height

      22" - 40". Two 12" and four 6" extension rods included.
      Please note when adding extension rods for this fixture, you must purchase twice as many extension rods. For example, if you want to add 12" of hanging height, two additional 12" extension rods will be required.

      Weight

      12 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      6 sockets · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-axia-chandelier
    • Famille de produitsAxia Chandelier
    • Groupe de produitsChandeliers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)40
    • Largeur (pouces)46
    • Profondeur (pouces)6
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)12
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Lustre
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis