La suspension Cap Pendant 6" est une suspension globe de style moderne du milieu du siècle, fabriquée en laiton avec un globe en verre opale soufflé à la main. Elle possède un globe de 15 cm de diamètre, une rosace ronde de 14,5 cm et une hauteur de suspension standard de 56 cm. Son poids est de 450 g. Elle est suspendue à une tige rigide, sans cordon. Des rallonges permettent d'ajuster la hauteur de suspension, et une option de suspension droite permet l'installation sur les plafonds inclinés. Elle est disponible en finition laiton, nickel ou noir. Le globe en verre opale diffuse la lumière uniformément dans toutes les directions.
Cette suspension est équipée d'une douille E26 à culot moyen, supportant une puissance maximale de neuf watts, et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoule non fournie). Fonctionnant sur une tension de 120 volts, elle est câblée et compatible avec un variateur mural pour ampoules à intensité variable. Elle est homologuée UL pour une utilisation dans des environnements humides aux États-Unis et au Canada. Conçue pour les petits espaces, elle peut être installée seule dans des toilettes, en série au-dessus d'un coin café ou d'un bar d'hôtel, ou encore répétée le long d'un couloir. Elle est également disponible en 20, 25 et 30 cm, ainsi qu'en version encastrée assortie pour une harmonie visuelle.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |