Publier vos produits
Cap Pendant 8"
Cap Pendant 8"
Cap Pendant 8"
Cap Pendant 8"
Cap Pendant 8"

    Cap Pendant 8"

    Traduit par Google,

    La suspension Cap Pendant 8" est une suspension globe moderne du milieu du siècle, fabriquée en laiton avec un globe en verre opale soufflé à la main. Elle possède un globe de 20 cm de diamètre, une rosace ronde de 14,5 cm et une hauteur de suspension standard de 61 cm. Son poids est de 900 g. Elle se suspend à une tige plutôt qu'à un cordon ; des rallonges permettent d'ajuster la hauteur de suspension, et une option de suspension droite permet une installation sur les plafonds inclinés. Elle est disponible en finition laiton, nickel ou noir. Le globe en verre opale diffuse la lumière uniformément dans toutes les directions.

    Cette suspension est équipée d'une douille E26 à culot moyen d'une puissance maximale de 15 watts et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoule non fournie). Fonctionnant sur une tension de 120 volts, elle est câblée et compatible avec un variateur mural pour ampoules à intensité variable. Elle est homologuée UL pour une utilisation dans des environnements humides aux États-Unis et au Canada. Elle peut être installée par paire ou en rangée au-dessus d'un îlot de cuisine, d'un meuble-lavabo ou le long d'un comptoir de café ou de restaurant. Elle est également disponible en 15, 25 et 30 cm, ainsi qu'en version encastrée assortie pour une harmonie visuelle.

    Spécification
    • Dimensions

      Globe: 8", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      24".

      Weight

      2 lb

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cap-globe-pendant-8
    • Famille de produitsCap Pendant
    • Groupe de produitsPendant Lights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)24
    • Largeur (pouces)8
    • Profondeur (pouces)8
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis