Publier vos produits
Color Display Sconce
Color Display Sconce
Color Display Sconce
Color Display Sconce
Color Display Sconce
Color Display Sconce
Color Display Sconce

    Color Display Sconce

    Traduit par Google,

    L'applique Color Display offre un design audacieux dans un format compact, idéal pour un éclairage d'accentuation. Avec son style épuré et distinctif, ce luminaire est parfaitement conçu pour les coins lecture, la mise en valeur d'œuvres d'art, les bureaux et autres espaces résidentiels ou commerciaux.

    Fabriqué en aluminium et laiton de haute qualité, il est disponible dans une gamme de 13 couleurs personnalisables et trois finitions. Son ampoule LED encastrée à réflecteur offre un éclairage ciblé et non éblouissant, ce qui en fait un élément décoratif aussi efficace qu'une applique murale encastrée fonctionnelle. Fabriqué à la main avec un savoir-faire artisanal pour une finition et un ajustement précis, ce luminaire est conçu pour impressionner.

    Spécification
    • Dimensions

      Height: 6.5", Depth: 3.5", Backplate: 5"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED PAR16 bulb. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on a compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      One medium (E26) base socket.

      Rating

      120V 60Hz, Max 7W per socket (PAR16 bulb included).

      Certification

      UL listed for dry locations in the United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-display-wall-sconce-lighting
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsSconces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)6.5
    • Largeur (pouces)5
    • Profondeur (pouces)3.5
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures